피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4022 - Pillar with central collar
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4022.prj},{NB=WZ 4022 32 x 180},{D1=32},{D2=60},{D3=48},{D4=34},{D6=10},{D7=5.5},{T=5.7},{L=180},{L2=80},{L3=100},{L4=25},{L5=10},{L6=7},{MAT=Compound Steel HRC 61-63},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WZ 4022 19 x 160
19
42
32
22
8
4.5
4.6
160
70
90
20
8
4
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 19 x 170
19
42
32
22
8
4.5
4.6
170
70
100
20
8
4
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 19 x 180
19
42
32
22
8
4.5
4.6
180
80
100
20
8
4
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 19 x 190
19
42
32
22
8
4.5
4.6
190
80
110
20
8
4
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 19 x 200
19
42
32
22
8
4.5
4.6
200
90
110
20
8
4
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 19 x 210
19
42
32
22
8
4.5
4.6
210
100
110
20
8
4
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 25 x 180
25
48
38
26
8
4.5
4.6
180
80
100
22
8
6
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 25 x 190
25
48
38
26
8
4.5
4.6
190
80
110
22
8
6
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 25 x 200
25
48
38
26
8
4.5
4.6
200
90
110
22
8
6
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 25 x 210
25
48
38
26
8
4.5
4.6
210
90
120
22
8
6
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 25 x 220
25
48
38
26
8
4.5
4.6
220
100
120
22
8
6
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 25 x 230
25
48
38
26
8
4.5
4.6
230
110
120
22
8
6
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 180
32
60
48
34
10
5.5
5.7
180
80
100
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 190
32
60
48
34
10
5.5
5.7
190
80
110
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 200
32
60
48
34
10
5.5
5.7
200
90
110
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 210
32
60
48
34
10
5.5
5.7
210
90
120
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 220
32
60
48
34
10
5.5
5.7
220
100
120
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 230
32
60
48
34
10
5.5
5.7
230
100
130
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 240
32
60
48
34
10
5.5
5.7
240
110
130
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 32 x 250
32
60
48
34
10
5.5
5.7
250
110
140
25
10
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 40 x 200
40
70
56
42
11
6.6
6.8
200
90
110
27
12
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 40 x 210
40
70
56
42
11
6.6
6.8
210
90
120
27
12
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 40 x 220
40
70
56
42
11
6.6
6.8
220
100
120
27
12
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 40 x 230
40
70
56
42
11
6.6
6.8
230
100
130
27
12
7
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4022 40 x 240
40
70
56
42
11
6.6
6.8
240
110
130
27
12
7
Compound Steel HRC 61-63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.